??
Seleção de modelos em CAD
K0012.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0012 - Hook clamps
Bill of material
K0012.12
BESTKIPP
Order No.
K0012.12
FORM
Form
A
D
diameter
32 mm
D1
internal diameter
12.5 mm
D2
internal diameter
20 mm
D3
internal diameter
17 mm
H
height
83.0 mm
H1
height
40 mm
H2
height
12 mm
H3
height
20.0 mm
B
width of cone point
20 mm
R
Radius
18 mm
R1
Radius
40 mm
R2
Radius
80 mm
F
clamping force max.
20.2 kN
GEW
Approx. weight
0.4722 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030866
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D

Embedded user actions